RC-21P2000
-
크림프 접점
1603310
크림프 접점, 핀, 롤, 접점 직경: 1 mm, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 ... 0.22 mm2, 접점 소재: CuZn
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
높은 연결 인장 강도
낮은 접점 저항
손쉬운 생산 모니터링
완전 자동화 또는 반자동화를 사용한 다양한 생산 라인 가동 스타트업