PSR-PLC21-2CO-24DC-PT
-
커플링 릴레이
1480212
제품의 세부 정보
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
제품 타입 | 커플링 릴레이 |
제품군 | PLC-INTERFACE |
애플리케이션 | 강제 유도 접점 |
기계적 서비스 수명 | 약 107 싸이클 |
릴레이 타입 | IEC/EN 61810에 따른 전기 기계적 릴레이 |
절연 특성 | |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
시간 | |
일반 시작 시간, Us | < 70 ms (A1을 통해 제어되는 경우) |
일반 해제 시간 | < 50 ms (A1을 통해 요구에 따라) |
복구 시간 | 500 ms (세이프티 기능의 요구에 따름) |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.825 W (UB = 30 V, US = 24 V, IS = 30 mA, IL² = 37 A, Rcontact = 0,1 Ω) |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
정격 절연 전압 | 250 V AC |
정격서지전압/절연 | 모든 전류 경로 및 하우징 간 기본 절연 4 kV |
안전 절연, 강화 절연 6 kV, 250 V 부하 전류 경로 및 24 V 로직 경로 간 | |
공급 | |
명칭 | A1/A2 |
정격 제어 회로 공급 전압 US | 21.6 V DC ... 28.8 V DC |
정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -10 % / +20 % |
정격 제어 공급 전류 IS | 30 mA |
돌입 전류 | 타입 100 mA (Δt = 10 ms, Us) |
필터 시간 | 1 ms (테스트 펄스 폭, 높은 테스트 펄스 및 낮은 테스트 펄스) |
1 s (테스트 펄스 속도, 높은 테스트 펄스 및 낮은 테스트 펄스) | |
전력 소모량, UD | 650 mW (US쪽) |
보호 회로 | 직렬 극성 역전 방지 |
서프레서 다이오드, 38.6 V/600 W | |
상태 표시 | 1 x 녹색 LED(PWR) |
릴레이: (11/12/14, 21/22/24) | |
출력 설명 | 세이프티 관련 |
출력 수 | 2 |
접점 유형 | 2개의 전환 접점 |
접점 소재 | AgNi |
스위칭 전압 | 최소 5 V AC/DC |
최대 250 V AC/DC | |
스위칭 용량 | 최소 150 mW (N/O 접점 / N/C 접점) |
돌입 전류 | 최대 6 A (N/O 접점) |
최대 4 A (N/C 접점) | |
제한 연속 전류 | 6 A (N/O 접점, 높은 수요) |
4 A (N/O 접점, 낮은 수요) | |
4 A (N/C 접점, 고요구형) | |
2.4 A (N/C 접점, 저요구형) | |
단면적 총 전류 | 37 A2 (N/O 접점, 고요구형, 경감 관찰) |
16 A2 (N/C 접점, 고요구형, 경감 관찰) | |
스위칭 빈도 | 최대 1 Hz |
기계적 서비스 수명 | 107 주기 |
출력 퓨즈 | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (저요구형 애플리케이션용) |
전선 연결 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
작동 전압 표시 | 1 x 녹색 LED (PWR) |
폭 | 14 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 104 mm |
색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
하우징 소재 | PA |
안전 데이터: EN ISO 13849 | |
카테고리 | 1 |
성능 레벨 (PL) | c |
안전 데이터: IEC 61508 – 1-채널 배선용 고요구형(1oo1 구조) | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
안전 데이터: IEC 61508 – 1-채널 배선용 저요구형(1oo1 구조) | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
안전 데이터: EN IEC 62061 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (경감현상 관찰) |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 85 °C |
최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 95% 가끔, 비응축) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 95% 가끔, 비응축) |
충격 | Δt = 11 ms의 경우 10g(연속 충격: Δt = 16 ms의 경우 5g) |
진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 진폭 0.75 mm, 1g |
CE | |
마킹 | CE 적합성 |
철도 차량의 전자 장치 | |
진동(작동) | 10 Hz ... 150 Hz, 진폭 ±0.75 mm, 1g |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
항목 번호 | 1480212 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNA162 |
GTIN | 4063151898809 |
개당 중량(패키지 포함) | 74.38 g |
개당 중량(패키지 제외) | 70 g |
관세 번호 | 85364190 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 2ae517d0-92a6-4ba2-828f-a38382405d0b |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 단일 플러그 삽입 브리지 2967691
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - 세이프티 릴레이 2908777
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack 마커 스트립 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0812146
-
UC-TM 12 - 단자대용 마커 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0824613
-
UCT-TM 12 - 단자대용 마커 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517