PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-PI - 세이프티 모듈
1104975

구성 가능한 세이프티 모듈(기본 모듈), 8개의 안전 입력, 4개의 안전 출력, 4개의 리셋 입력 또는 4개의 신호 출력, 4개의 클럭 출력, TBUS를 통해 확장 가능, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그-인 푸쉬-인 단자대, TBUS 커넥터는 포함되지 않음

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

개별 요구 사항에 따른 높은 수준의 적응성을 제공하는 비용 효율적인 세이프티 솔루션
손쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 구성으로 인한 빠른 스타트업
이해하기 쉬운 포괄적인 진단을 사용하여 기계 다운타임 최소화
안전 입력 및 출력을 사용한 유연한 확장
베이스 모듈과 상위 레벨 컨트롤러 간의 양방향 통신을 위한 fieldbus 게이트웨이 연결 가능
22.6 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
푸쉬-인 기술을 통한 공구가 필요 없는 시간 절약형 설치
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
EN 81-20에 따른 리프트 애플리케이션에 적합