KMK 2
-
플라스틱 케이블 마커
1005266
플라스틱 케이블 마커, 투명, 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: ≥ 6 mm, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 29 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
실내 전선 및 케이블 마킹 및 케이블 번들용 플라스틱 케이블 마커
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 플라스틱 케이블 마커를 위한 모든 삽입 라벨의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
밀폐 캡은 마킹된 삽입 라벨을 먼지로부터 보호됩니다.