CT-TERMIBLOCK 10 DA - 스크류 종료 블록
0441711

보호 플러그 CT 및 CTM의 수용을 위한 분리 접점이 있는 스크류 터미네이션 블록. MCR 및 통신 시스템에서 사용. 설계: 10개의 이중 전선

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계로 인한 공간 절약
모듈형 보호 플러그로 인한 유연한 적용 분야
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성