대형 장애물(예: 산봉우리)을 극복하거나 수신 범위를 늘리기 위해 리피터를 사용할 수 있습니다.
리피터는 특수한 홉키가 있는 간단한 트랜스시버입니다.
RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS
-
무선 모듈
2885650
양방항, 무선, 2400 MHz 전송 시스템, 대형 장애물 및 거리 극복용, 3개의 트랜스시버(트랜스미터 및 리시버)로 구성
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.6 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -50 % / +25 % |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 75 mA |
| 최대 전류 소모량 | 150 mA |
| 디지털 | |
| 스위칭 임계값 "0" 신호, 전압 | 최대 1.5 V DC |
| 스위칭 임계값 "1" 신호 전압 | 최소 5 V DC |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 전류 입력(아날로그 입력) |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 입력 저항 전류 입력 | < 170 Ω |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 전압 입력(디지털 입력) |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 2x 릴레이 출력 + 1 x RF 링크 |
| 출력 수 | 3 |
| 접점 유형 | 3개의 플로팅 N/O 접점 |
| 접점 소재 | Ag, 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| 제한 연속 전류 | 0.5 A |
| 아날로그 | |
| 출력 이름 | 전류 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | 700 Ω (UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA의 경우) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 무선 | |
| 방향 | 양방향 |
| 주파수 범위 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| 채널 거리 | 500 kHz |
| 채널 그룹 수 | 7 |
| 그룹당 채널 수 | 22 |
| 전송 용량 | 10 mW |
| Wireless | |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | 폴리아미드 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G EEx nL IIC |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex nL IIC T4 |
| 전자파 호환성 | R&TTE 지침 1999/5/EEC 준수 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2885650 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC652 |
| GTIN | 4046356083942 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 615.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 615.1 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | CA |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
RAD-OUT-4A-I - 확장 모듈 2867128
-
RAD-IN-8D - 확장 모듈 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - 확장 모듈 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - 확장 모듈 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - 확장 모듈 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - 확장 모듈 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 안테나 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - 안테나 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 안테나 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - 안테나 케이블 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - 안테나 케이블 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - 안테나 케이블 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - 안테나 케이블 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - 안테나 케이블 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 안테나 스플리터 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - 안테나 스플리터 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - 풍화 방지 테이프 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 서지 보호 장치 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 서지 보호 장치 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - 서지 보호 장치 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - 서지 보호 장치 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - 어댑터 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - 홉키 2867898
이점
주파수 홉핑 방법을 사용한 신뢰할 수 있는 무선 기술
파라미터화 또는 프로그래밍이 필요하지 않음
최대 8개의 I/O 확장 모듈을 버스 풋을 통해 연결할 수 있습니다.
라이센스가 필요 없는 2.4 GHz ISM 밴드