산업용 AI
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
RAD-IN-8D - 확장 모듈
RAD-IN-8D
-
확장 모듈
2867144
8개의 디지털 입력이 있는 디지털 확장 모듈
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
확장 모듈
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
0.72 W
연결할 브레이크
연결 타입
스크류 연결
공급
공급 전압 범위
9 V DC ... 30 V DC (버스 풋을 통해)
일반 전류 소모량
25 mA
최대 전류 소모량
30 mA
입력 데이터
디지털
입력 전압 범위
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
스위칭 임계값 "0" 신호, 전압
최대 1.5 V DC
스위칭 임계값 "1" 신호 전압
최소 5 V DC
디지털
입력 설명
전압 입력
입력 수
8
전압 입력 신호
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
주파수 입력
최대 1 Hz
출력 데이터
아날로그
부하/출력 부하 전류 출력
U
B
= 24 V, R
B
= [U
B
-10 V] / 20 mA의 경우
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
케이블 사이즈, 연선
0.2 mm² ... 2.5 mm²
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
케이블 사이즈 AWG
24 ... 14
스크류 스레드
M3
치수
폭
22.5 mm
높이
99 mm
깊이
114.5 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 (하우징)
폴리아미드
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
승인
CE
인증
CE 인증
UL, 미국 / 캐나다
마킹
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
마운팅
조립 참고 사항
EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2867144
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC654
GTIN
4017918929640
개당 중량(패키지 포함)
163.4 g
개당 중량(패키지 제외)
163.4 g
관세 번호
85177900
원산지
CA