RAD-IN-4A-I - 확장 모듈
RAD-IN-4A-I
-
확장 모듈
2867115
4개의 아날로그 전류 입력 4 mA ... 20mA가 있는 아날로그 확장 모듈
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
확장 모듈
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
3.12 W
연결할 브레이크
연결 타입
스크류 연결
공급
공급 전압 범위
9 V DC ... 30 V DC (버스 풋을 통해)
일반 전류 소모량
100 mA
최대 전류 소모량
130 mA
입력 데이터
아날로그
입력 설명
전류 입력
입력 수
4
전류 입력 신호
4 mA ... 20 mA
입력 저항 전류 입력
< 170 Ω
출력 데이터
아날로그
분해능
16 비트
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
케이블 사이즈, 연선
0.2 mm² ... 2.5 mm²
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
케이블 사이즈 AWG
24 ... 14
스크류 스레드
M3
치수
폭
22.5 mm
높이
99 mm
깊이
114.5 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 (하우징)
폴리아미드
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
승인
CE
인증
CE 인증
UL, 미국 / 캐나다
마킹
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
마운팅
조립 참고 사항
EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2867115
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC654
GTIN
4017918929626
개당 중량(패키지 포함)
172.9 g
개당 중량(패키지 제외)
172.9 g
관세 번호
85177900
원산지
CA