CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 서지 보호 장치
2800023

동축 신호 인터페이스의 서지 보호로 사용되는 Lambda/4 기술이 적용된 어태치먼트 플러그. 연결: N 커넥터 플러그/소켓

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

시스템 호환 연결을 사용한 손쉬운 설치
견고한 설계로 인해 극한 주변 조건에서 사용
유지 관리가 필요 없는 보호 회로로 인한 서비스 친화적인 사용
Lambda/4 기술이 적용된 뛰어난 보호 속성