RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
-
무선 모듈
2867872
I/O 확장 모듈에 사용하기 위한 버스 풋 및 RS-232, RS-485/RS-422 인터페이스가 있는 무선 트랜스시버(트랜스미터 및 리시버), 2400 MHz ISM 대역용
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.76 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -50 % / +25 % |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 70 mA |
| 최대 전류 소모량 | 115 mA |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 직렬: RS-232 | |
| 전송 속도 | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| 연결 타입 | D-SUB-9 암 커넥터 |
| 파일 포맷/코딩 | 비동기 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | RTS/CTS |
| 패킷 크기 | 32 / 98 / 240 바이트 |
| 직렬: RS-485/RS-422 | |
| 데이터 전송 속도 | 300 ... 57,6 kBit/s |
| 연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
| 무선 | |
| 방향 | 양방향 |
| 주파수 | 2400 MHz |
| 주파수 범위 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| 채널 거리 | 1 MHz |
| 채널 그룹 수 | 3 |
| 그룹당 채널 수 | 27 |
| 전송 용량 | 100 mW (조정 가능) |
| Wireless | |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 소재 (하우징) | 폴리아미드 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nL IIC |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex nL IIC T4 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | R&TTE 지침 1999/5/EEC 준수 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2867872 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC652 |
| GTIN | 4017918965419 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 239.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 239.6 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - 안테나 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 안테나 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - 안테나 케이블 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - 안테나 케이블 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - 안테나 케이블 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - 안테나 케이블 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - 안테나 케이블 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 안테나 스플리터 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - 안테나 스플리터 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - 풍화 방지 테이프 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 서지 보호 장치 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 서지 보호 장치 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - 구성 세트 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - 라이센스 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - 라이센스 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - 라이센스 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - 라이센스 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - 라이센스 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - 서지 보호 장치 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - 서지 보호 장치 2818876
-
RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - 무선 모듈 2917366
-
RAD-IN-4A-I - 확장 모듈 2867115
-
RAD-OUT-4A-I - 확장 모듈 2867128
-
RAD-IN-8D - 확장 모듈 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - 확장 모듈 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - 확장 모듈 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - 확장 모듈 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - 확장 모듈 2885236
이점
RAD 링크 소프트웨어를 통한 구성
주파수 홉핑 방법을 사용한 신뢰할 수 있는 무선 기술
Modbus 슬레이브로 구성 가능
최대 100 mW의 전송 전력(조정 가능)
최대 8개의 I/O 확장 모듈을 버스 풋을 통해 연결할 수 있습니다.
최대 254개의 리피터/슬레이브가 있는 메쉬 네트워크
라이센스가 필요 없는 2.4 GHz ISM 밴드