FLM BT BS3-4
-
무선 모듈
2692681
최대 3개의 무선 IO Bluetooth 장치용 무선 IO 베이스 스테이션, 전송 전력 최대 4 dBm, Bluetooth V1.2, 주파수 대역 2.4 GHz, 1개의 무선 인터페이스, WLAN-BlackChannelList, LEM, 국가별 승인, Fieldline 모듈형 M12 로컬 버스 연결
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 제품군 | Fieldline |
| 설계 | 모듈형 |
| MTBF | 554 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 185 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 0C |
| ID 코드(10진수) | 191 |
| 프로세스 데이터 채널 | 최대 24 바이트 |
| 입력 주소 영역 | 최대 24 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 최대 24 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 최대 24 바이트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 24 바이트 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 원형 커넥터 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 공급 전류 | < 100 mA |
| 연결 타입 | M12 커넥터, B-코딩 |
| 전송 속도 | 핀 5를 통해 데이터 속도 변경 가능(전압 공급 ULS) |
| 전송 물리 | 구리 |
| 주소 영역 할당 | 3 ... 12개 단어, 가변, 연결된 무선 모듈의 타입 및 수에 따라 다름 |
| 안테나 | |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | SMA(수) |
| 기능 | |
| 무선 라이센스 | 유럽, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 오스트레일리아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.) |
| 벨기에 | |
| 불가리아 | |
| 덴마크 | |
| 독일 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 그리스 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 아이슬란드 | |
| 이태리 | |
| 캐나다 | |
| 라트비아 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 몰타 | |
| 네덜란드 | |
| 노르웨이 | |
| 오스트리아 | |
| 폴란드 | |
| 포르투갈 | |
| 루마니아 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 스페인 | |
| 체코 | |
| 헝가리 | |
| 미국 | |
| 사이프러스 | |
| Wireless | |
| 명칭 | Bluetooth |
| 안테나 연결방법 | SMA (암) |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
| 무선 표준 | Bluetooth 1.2 |
| 전송 전력 | 4 dBm (2.5 mW, 자동 제어됨) |
| 연결 가능 무선 모듈 | 최대 3 (2692694 FLM BT DIO 8/8 M12-4, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 70.5 mm |
| 높이 | 178.5 mm |
| 깊이 | 50 mm |
| 드릴 홀 간격 | 168 mm |
| 색상 | 무연탄 회색 (RAL 7016) |
| 기술 데이터 | |
| 보어 홀 간격 | 168 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 기압(작동) | 795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 허용 습도(작동) | 95 % |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅, 선택적으로 마운팅 플레이트에 가능 |
| 패널 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | OMNI 안테나 포함 |
| 항목 번호 | 2692681 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC663 |
| GTIN | 4046356413206 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 316.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 264.84 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - 무선 모듈 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 데이터 커넥터 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 데이터 커넥터 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y 분배기 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - 커넥터 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - 커넥터 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - 커넥터 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - 커넥터 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - 커넥터 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - 커넥터 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 센서/액추에이터 케이블 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - 소프트웨어 2692377
-
FL WST BASIC - 소프트웨어 2692254
이점
WLAN 공존 기능 AFH, LEM, 검정색 채널 목록
수많은 Bluetooth 시스템의 병렬 작업
빠르고 손쉬운 시작
매우 견고하고 안정적