SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH
-
센서/액추에이터 케이블
1518478
센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: B, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: B, 케이블 길이: 0.13 m
제품의 세부 정보
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐