SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB
-
버스 시스템 케이블
1507188
버스 시스템 케이블, INTERBUS (16 Mbps), 5-핀, PUR 할로겐-프리, 녹색 RAL 6017, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: B, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: B, 케이블 길이: 1 m
제품의 세부 정보
일반 | 다양한 케이블 타입 및 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 표준 |
센서 타입 | INTERBUS |
핀 수 | 5 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | B |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
버스 시스템 | INTERBUS |
신호 타입/카테고리 | INTERBUS, 16 Mbps |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
전송 매체 | 구리 |
전송 속도 | 16 Mbps |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
핀 할당 | |
접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 (커넥터) | YE (DO) | 1 (소켓) |
2 (커넥터) | GN (DO) | 2 (소켓) | |
3 (커넥터) | GY (DI) | 3 (소켓) | |
4 (커넥터) | PK (DI) | 4 (소켓) | |
5 (커넥터) | BN (GND) | 5 (소켓) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
핀 수 | 5 |
코딩 타입 | B (역) |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 5 |
코딩 타입 | B |
케이블 길이 | 1 m |
INTERBUS [900] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 70 kg/km |
핀 수 | 6 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | INTERBUS [900] |
전선 구조 | 3 x 2 x 0.22 mm² |
신호 속도 | 0.66 c |
전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 3x 2x 0.22 mm² |
외부 케이블 직경 | 8.00 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6017 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 녹색-노란색, 흰색-갈색, 회색-핑크색 |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 3개의 쌍 |
절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
커플링 저항 | < 250.00 mΩ/m (30 MHz의 경우) |
루프 저항 | ≤ 159.80 Ω/km |
파장 임피던스 | 120 Ω ±20 % (64 kHz의 경우) |
100 Ω ±15 % (1MHz 있음) | |
케이블 용량 | ≤ 60 nF/km (800 Hz의 경우) |
정격 전압, 케이블 | 250 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
테스트 전압 코어/코어 | 1500 Vrms |
테스트 전압 코어/차폐 | 1000.00 Vrms |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 7,5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 15 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 60 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 120 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 120 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 1.6 m/s, 가속화: 3.2 m/s² |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz의 경우) |
≥ 59 dB (1MHz 있음) | |
≥ 55 dB (2 MHz의 경우) | |
≥ 50 dB (4 MHz의 경우) | |
≥ 46 dB (8 MHz의 경우) | |
≥ 44 dB (10 MHz의 경우) | |
≥ 41 dB (16 MHz) | |
≥ 40 dB (20 MHz의 경우) | |
차폐 감쇠 | ≤ 15 dB/km (256 kHz의 경우) |
≤ 24 dB/km (772 kHz의 경우) | |
≤ 27 dB/km (1MHz 있음) | |
≤ 52 dB/km (4 MHz의 경우) | |
≤ 84 dB/km (10 MHz의 경우) | |
≤ 112 dB/km (16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (20 MHz의 경우) | |
내염성 | VDE 0472, Part 4, 테스트 타입 B에 따름 |
IEC 60332-1에 따름 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
항목 번호 | 1507188 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1CKB |
GTIN | 4017918900038 |
개당 중량(패키지 포함) | 103.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 108.8 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 0.769 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
SAC-5P-M12MSB/900/... - 버스 시스템 케이블 1537983
-
SAC-5P-M12FSB/900/... - 버스 시스템 케이블 1538005
-
SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - 버스 시스템 케이블 1538021
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 밀폐 캡 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 잠금 클립 1558991
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432