지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블
1518465

센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PUR, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 케이블 길이: 15 m

제품의 세부 정보









이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
고성능: 전원 공급을 위한 큰 사이즈의 케이블 및 플러그-인 커넥터