이 제품은 EU 및 EEA(유럽 경제 지역) 역외 수출 전용입니다.
ILB BT ADIO 2/2/16/16
-
무선 모듈
2884282
무선 IO 모듈, 16개의 디지털 입력, 16개의 디지털 출력, 2개의 아날로그 입력, 2개의 아날로그 출력, Bluetooth V1.2, 주파수 대역 2.4 GHz, 1개의 무선 인터페이스, WLAN-BlackChannelList, LEM
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 블록 설계 |
| 세트 구성품 | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | 465 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 140 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) | |
| 무선 카드 | |
| 번호 | 1 |
| 타입 | Bluetooth, 2.4 GHz ... 1 Mbps |
| 조립 참고 사항 | 영구 설치 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | 인라인 커넥터 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 공급 전류 | < 100 mA |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 아날로그 입력 |
| 입력 설명 | 단일 종단 |
| 입력 수 | 2 |
| 측정 값 해상도 | 12비트 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 16 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 1선 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | < 5 V |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | > 15 V |
| 필터 시간 | 500 µs |
| 아날로그: | |
| 출력 이름 | 아날로그 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| DAC 분해능 | 12 비트 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 1선 |
| 출력 수 | 16 |
| 보호 회로 | 단락-회로 방지, 과부하 방지, 역전압 방지 |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 안테나 | |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | SMA(수) |
| 기능 | |
| 보안 | 128 비트 데이터 암호화 |
| 인증 | |
| 핀 | |
| 검색 불가 | |
| 무선 라이센스 | 유럽, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 오스트레일리아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.) |
| 캐나다 | |
| 러시아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.) | |
| 스위스 | |
| 싱가포르 | |
| 터키 | |
| 미국 | |
| Wireless | |
| 명칭 | Bluetooth |
| 안테나 연결방법 | SMA (암) |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
| 무선 표준 | Bluetooth 1.2 |
| 전송 전력 | 14 dBm (0 dBm 및 14 dBm 사이에서 4 dB 단위로 설정 가능) |
| 리시버 감도 | -88.00 dBm |
| 무선 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 가능 무선 모듈 | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| 지원 프로파일 | HID |
| 폭 | 117 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 73 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 기압(작동) | 795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 허용 습도(작동) | 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| DIN 레일 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | OMNI 안테나 포함 |
| 항목 번호 | 2884282 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC662 |
| GTIN | 4046356049658 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 389.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 377.8 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
WLAN 공존 기능 AFH, LEM, 검정색 채널 목록
수많은 Bluetooth 시스템의 병렬 작업
매우 견고하고 안정적
빠르고 손쉬운 시작