PML-W300 (105X52)R - 경고 레이블
0830460

경고 레이블, 롤, 노란색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 250, 텍스트 필드 높이: 52 mm, 텍스트 필드 폭: 105 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품