VS-VARAN-RJ45-Q
-
RJ45 플러그-인 커넥터
1402410
RJ45 플러그-인 커넥터, 설계: RJ45, 보호 수준: IP20, 핀 수: 6, CAT5, 소재: 플라스틱, 연결 방법: IDC 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 23, 케이블 아웃렛: 직선, VARAN
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
VARAN 네트워크용으로 최적화된 제품
IDC 빠른 연결 기술을 사용한 손쉬운 시간 절약형 조립
필드에서 서비스 또는 수리에 이상적인 동반자: 마운팅을 위한 특수한 공구가 필요 없음