VS-PPC-C1-MNNA-8Q5-EMC - RJ45 플러그-인 커넥터
1403367

연결 방법

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 금속, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 은색, Ethernet

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품