데이터 커넥터
VS-15-A-EMV-S - 패널 마운팅 프레임
VS-15-A-EMV-S
-
패널 마운팅 프레임
1688049
D-SUB EMC 보호 덮개, 쉘 크기 2, 차폐, 패널 마운팅 프레임 VS-15-...용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 프레임
애플리케이션
보호 덮개
설계
쉘 크기 2
연결 프로파일
D-SUB
절연 특성
오염등급
2
전기적 속성
전송 매체
구리
치수
폭
0.6 mm
높이
44.3 mm
길이
17.5 mm
소재 사양
색상
메탈릭 실버
소재
금속
하우징 소재
금속
하우징 표면 소재
니켈 도금
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 1000
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
마운팅
마운트 타입
전면부 마운팅
상용 데이터
항목 번호
1688049
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNCBZ
GTIN
4017918182311
개당 중량(패키지 포함)
0.844 g
개당 중량(패키지 제외)
0.8 g
관세 번호
85389099
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.344 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말