데이터 커넥터
VS-09-PROFIBUS-SP - D-SUB 플러그-인 커넥터
VS-09-PROFIBUS-SP
-
D-SUB 플러그-인 커넥터
1654345
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
세이프티 참고 사항
세이프티 참고 사항
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다.
제품 속성
제품 타입
데이터 커넥터(케이블측)
애플리케이션
PROFIBUS
설계
D-SUB
핀 수
9
연결 프로파일
D-SUB
케이블 출구 수
2
차폐
예
케이블 아웃렛
직각
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
2
전기적 속성
정격전압(III/3)
50 V
정격서지전압
0.5 kV
정격전류
1 A
전송 매체
구리
연결 데이터
연결 기술
연결 타입
스프링 연결
케이블 사이즈 AWG
26 ... 16 (단선)
26 ... 18 (연선)
케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm² (단선)
0.14 mm² ... 1 mm² (연선)
인터페이스
신호 타입/카테고리
PROFIBUS
소재 사양
색상
회색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
플라스틱
케이블 밀폐 소재
CR/NBR
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
니켈에 금 도금
접점 캐리어 소재
PBTP
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
5 mm ... 9 mm
케이블 사이즈
0.2 mm²
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 200
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동)
-20 °C ... 75 °C
상용 데이터
항목 번호
1654345
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNCBA
GTIN
4017918970628
개당 중량(패키지 포함)
93.8 g
개당 중량(패키지 제외)
93.8 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440290
ECLASS-15.0
27440322
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
164fca08-2ba0-4222-aaa7-7dd615ca2027
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
2.18 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
VS-09-SD
-
D-SUB 보호 커버
1887086
VS-09-A
-
패널 마운팅 프레임
1688366
이점
EMC 보호
전환 가능한 터미네이션 저항기
오접속을 방지하는 키 연결 섹션 (CR)
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말