VS-09-PROFIBUS-SC - D-SUB 플러그-인 커넥터
1654549

연결 방법

D-SUB 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP67, 핀 수: 9, 소재: 플라스틱, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 16, 케이블 아웃렛: 직각, 통합 터미네이션 저항기 있음, 하우징 크기: 1, 색상: 회색, PROFIBUS

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

EMC 보호
전환 가능한 터미네이션 저항기
오접속을 방지하는 키 연결 섹션 (CR)