데이터 커넥터
VS-09-BU-DSUB/CAN - D-SUB 접점 삽입
VS-09-BU-DSUB/CAN
-
D-SUB 접점 삽입
1689051
연결 방법
D-SUB CAN-BUS 접점 삽입, 타입 09, 버전: 소켓
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
접점 삽입
설계
D-SUB
연결 프로파일
D-SUB
슬롯 수
1
차폐
예
전기적 속성
전송 매체
구리
전원 전송
전원
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
치수
폭
24 mm
높이
59.8 mm
길이
104.65 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
주석 도금
접점 캐리어 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
1689051
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABNCAB
GTIN
4017918876814
개당 중량(패키지 포함)
11.92 g
개당 중량(패키지 제외)
10.678 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440323
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
45e6f9ad-136b-4f7e-b508-66f984537c0c
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
3.277 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말