US4-EMLP (27X17,5) - 플라스틱 라벨
1090187

플라스틱 라벨, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 접착식, 텍스트 필드 높이: 17.5 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm

제품의 세부 정보








이점

US4-EMLP ... 장치 마커는 SIEMENS의 SIRIUS ACT 3SU... 시리즈 마커 캐리어에 부착할 수 있습니다.
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 카드 인쇄기를 사용하여 빠르고 쉽고 정밀하게 마킹할 수 있습니다.
절취선이 있는 마커 및 라벨은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.
시트에는 조립 중에 도움이 될 수 있는 추가 프로젝트 정보 또는 기능 텍스트를 위한 공간이 있습니다.