US-EMSP (50X30) YE
-
장치 마커
0828927
장치 마커, 카드, 노란색(RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 30 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
US-EMSP ... UniSheet 라벨링 제품군에는 스크류 또는 리벳을 사용해 부착할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
절취선이 있는 마커 및 라벨은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniSheet 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD를 사용해 빠르고 쉽게 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.