US-EMLSP (28X10) YE - 접착식, 스크류 고정 또는 리벳 고정용 마커
0830344

접착식, 스크류 고정 또는 리벳 고정용 마커, 카드, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 접착식, 스크류, 리벳, 접착식, 개별 레이블 수: 26, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 28 mm

제품의 세부 정보








이점

또한 스티커식 UniSheet 마커는 스크류 또는 리벳을 사용해 부착할 수도 있습니다.
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD를 사용해 빠르고 쉽게 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.
절취선이 있는 마커 및 라벨은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.