US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) - 플라스틱 라벨
0803874

플라스틱 라벨, 보어 홀 있음, 카드, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 6, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품