US-EMLP (70X15) YE - 플라스틱 라벨
0830325

플라스틱 라벨, 카드, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 9, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 70 mm

제품의 세부 정보








이점

UL 94 에 따른 PVC 소재 가연성 등급 V0