US-EMLP (17X7)
-
플라스틱 라벨
0828792
플라스틱 라벨, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 114, 텍스트 필드 높이: 7 mm, 텍스트 필드 폭: 17 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
동일한 형태의 카드로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD를 사용해 빠르고 쉽고 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.
US-EMLP ... UniSheet 라벨링 제품군에는 뛰어난 접착력의 접착식 장치 마커가 포함되어 있습니다.
절취선이 있는 마커 및 라벨은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
UL 94 에 따른 PVC 소재 가연성 등급 V0