US-EMLF (104X70) BU - 라벨
1014296

라벨, 카드, 파란색(RAL 5015), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 2, 텍스트 필드 높이: 70 mm, 텍스트 필드 폭: 104 mm

제품의 세부 정보








이점

스티커식 combi 라벨
실내 및 옥외 사용에 적합
마커는 ISO 7010 국제 표준을 준수합니다.
높은 접착 강도
고품질 잉크 리본과 함께 사용되는 경우 높은 수준의 마킹 내구성으로 인해 혹독한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
절취선이 있어 손쉽게 분리할 수있는 마커입니다.