US-EML (15X6) YE
-
라벨
0803817
라벨, 카드, 노란색(RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 132, 텍스트 필드 높이: 6 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 빠르고 쉽고 경제적으로 마킹할 수 있습니다.
US-EML ... UniSheet 마킹 제품군은 컨트롤, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 제조 분야의 장비 마킹을 위한 마커를 제공합니다
사전 천공된 라벨은 쉽게 분리되며 쉽게 부착할 수 있습니다
시트는 프로젝트 필드에 기능 설명을 포함하기 위한 공간을 제공합니다
고품질 잉크 리본과 함께 사용되는 경우 높은 수준의 라벨링 내구성으로 인해 혹독한 환경에 적합합니다.
맞춤형 설계를 위한 광범위한 마커 사이즈 및 색상이 제공됩니다.