BC 17,8 OTU MKDSO KMGY
-
하우징 상단부
2279732
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 스크류 연결방식 PCB 단자대용 하우징 상단부, 폭: 17.8 mm, 높이: 89.7 mm, 깊이: 53.4 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
제품 타입 | 하우징 상단부 |
하우징 타입 | DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징 |
하우징 시리즈 | BC |
제품군 | BC 17,8.. |
최대 핀 수 | 16 (간격: 3.5 mm) |
12 (간격: 5 mm) | |
타입 | 스크류 연결방식 PCB 단자대용 하우징 상단부 |
통풍구 있음 | 아니오 |
치수 도면 |
|
폭 | 17.8 mm |
높이 | 89.7 mm |
깊이 | 53.4 mm |
PCB 설계 | |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.5 mm |
색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 소재 | PC |
표면 특성 | 처리되지 않음 |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
글로(glow) 와이어 테스트 | |
사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
온도 | 850 °C |
노출 시간 | 30 s |
기계적 강도 / 회전통 | |
사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
낙하 높이 | 50 cm |
주파수 | 50 |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 15g |
충격 기간 | 11 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
보호 등급(IP 코드) | |
사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
주변 조건 | |
획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 95 % |
PCB 홀더 수 | 2 |
PCB 마운트 타입 | 래칭 |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.5 mm |
마운트 타입 | 스냅-인 |
포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
외부 포장 타입 | 종이 박스 |
항목 번호 | 2279732 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ACHBAB |
카탈로그 페이지 | 698페이지(C-1-2013) |
GTIN | 4046356328982 |
개당 중량(패키지 포함) | 14.14 g |
개당 중량(패키지 제외) | 14.14 g |
관세 번호 | 84879090 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - PCB 단자대 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - PCB 단자대 2854092
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - PCB 단자대 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - PCB 단자대 2278429
-
BC 17,8 UT HBUS BK VPE280 - 마운팅 베이스 하우징 1377629
-
BC 17,8 UT HBUS FS BK - 마운팅 베이스 하우징 2200120
-
BC 17,8 UT HBUS KMGY - 마운팅 베이스 하우징 2201070
-
BC 17,8 UT HBUS BK - 마운팅 베이스 하우징 2896241
-
BC 17,8 DKL R BK - 하우징 커버 1210710
-
BC 17,8 DKL S TRANS BK - 하우징 커버 1227299
-
BC 17,8 DKL S KMGY - 하우징 커버 2200045
-
BC 17,8 DKL S TRANS - 하우징 커버 2896102
-
BC 17,8 DKL R KMGY - 하우징 커버 2896144
-
HBUS8 17,8-8P-1S BK - DIN 레일 커넥터 1249068
-
HBUS8-B SET BK - 보호 캡 1252176
-
HBUS-B SET BK - 보호 캡 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - male 스트립 1252179
-
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - male 스트립 2200701
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - male 스트립 1252178
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 베이스 래치 2896998
이점
신속한 장치 개발을 위한 조정된 하우징 및 연결 시스템
빌딩 자동화 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 개별 온라인 구성
다양한 연결 기술
DIN 레일 또는 패널에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음
공구가 필요 없는 마운팅
1 ... 9 개 폭 단위의 전체 폭으로 제공(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880과 호환