산업용 네트워크에 통합하기 위한 인텔리전트 QUINT UPS입니다. 주전원 오류 시에도 무정전 전원이 시스템에 계속 공급됩니다. IQ 기술 및 강력한 배터리 충전기가 사용된 배터리 관리 시스템은 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC
-
무중단 전원 공급
2906996
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN 레일 마운팅, 스크류 연결, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 5 A, 충전 전류: 1.5 A
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
일반 | EtherCAT®는 독일 Beckhoff Automation GmbH의 허가를 받은 등록 상표 및 특허 기술입니다. |
입력 전압 | 24 V DC |
입력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
전기 강도, 최대 | 35 V DC (극성 역전 방지) |
내부 입력 퓨즈 | 아니오 |
공급 전압의 전압 타입 | DC |
돌입 전류 | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
극성 역전 방지 | 예 |
고정 백업 임계값 | 22 V DC |
동적 활성화 임계값 | > 1 V / 100 ms |
스위치-온 시간 | 최대 3 s |
배터리 작동 중 스위치-온 시간(배터리 시작) | 8 s |
전압 강하, 입력/출력 | 0.3 V DC |
전류 소모량 IN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 5.1 A |
전류 소모량 Imax(UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 8.3 A |
전류 소모량 INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 105 mA |
전류 소모량 Icharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 1.9 A |
전력 소모량 PN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 123 W |
전력 소모량 Pmax(UN, IOUT = IStat.Boost, Icharge = max) | 213 W |
전력 소모량 PNo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 2.5 W |
전력 소모량 Pcharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 44 W |
효율성 | 타입 97 % |
출력 수 | 1 |
단락-회로 방지 | 예 |
무부하 증명 | 예 |
전환 시간 | 0 ms |
UPS 병렬 연결 | 아니오 |
UPS 직렬 연결 | 아니오 |
전원 저장 장치 병렬 연결 | 예, 5(라인 보호 준수) |
전원 저장 장치 직렬 연결 | 아니오 |
주전원 작동 | |
출력 전압 | 24 V DC (UOUT = UIN - 0.3 V DC) |
출력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (UOut = UIn - 0.3 V DC) |
18 V DC ... 32 V DC | |
출력 전류 IN | 5 A |
정적 Boost(IStat.Boost) | 6.25 A |
동적 Boost(IDyn.Boost) | 10 A (5s) |
Selective Fuse Breaking(ISFB) | 30 A (15 ms) |
출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 120 W |
출력 전원 POUT(UN, IOUT = Istat.Boost) | 155 W |
출력 전원 POUT(UN, IOUT = Idyn.Boost) | 240 W (5s) |
전력 손실 부하 없음(UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 3 W |
전력 손실 정격 부하(UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 4 W |
배터리 작동 | |
출력 전압 | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0.3 V DC) |
출력 전압 범위 | 19 V DC ... 32 V DC (UOUT = UBAT - 0.3 V DC) |
출력 전류 IN | 5 A |
정적 Boost(IStat.Boost) | 6.25 A |
Selective Fuse Breaking(ISFB) | 30 A (15 ms) |
출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 120 W |
출력 전원 POUT(UN, IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
출력 전원 POUT(UN, IOUT = Idyn.Boost) | 240 W (5s) |
충전 완료 전압 | 32 V DC |
충전 완료 전압(온도 보정) | 25 V DC ... 32 V DC |
충전 전류(구성 가능) | 최대 1.5 A |
정격 용량(추가 충전기 없음) | 0.8 Ah ... 30 Ah |
최대 용량 | 40 Ah |
충전 시간 | 2.5 h (3.4 Ah) |
버퍼 시간 | 25 분 (3.4 Ah) |
과방전 보호(구성 가능) | 19.2 V DC |
배터리 기술 | VRLA , VRLA-WTR , LI-ION |
충전 특성 곡선 | IU0U |
IQ-Technology | 예 |
온도 센서 | 예 |
온도 보정(구성 가능) | 42 mV/K |
입력 | |
핀 | 1.x |
전선 연결 | |
연결 방법 | 스크류 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 2 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
스트리핑 길이 | 6.5 mm (단선/연선) |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
출력 | |
핀 | 2.x |
전선 연결 | |
연결 방법 | 스크류 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선(AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
스트리핑 길이 | 6.5 mm (단선/연선) |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
신호 | |
핀 | 3.x |
전선 연결 | |
연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² (Cu) |
0.5 mm² (권장) | |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
단선(AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
스트리핑 길이 | 8 mm (단선/연선) |
배터리 | |
핀 | 4.x |
연결 기술 | |
포지션 마킹 | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
전선 연결 | |
연결 방법 | 스크류 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선(AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
스트리핑 길이 | 6.5 mm (단선/연선) |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
인터페이스 | EtherCAT® |
인터페이스 수 | 2 |
연결 방법 | RJ45 |
지원 프로토콜 | CoE |
잠금 | 잠금 클립 |
전송 물리 | Twisted-Pair |
기능 | Autonegotiation |
Autocrossing | |
반이중 또는 전이중 | |
자동 인식 | |
토폴로지 | 링 |
라인 | |
전송 속도 | 100 Mbps |
전송 길이 | 최대 100 m |
싸이클 시간 | < 100 µs |
액세스 시간 | ≤ 2 s |
칩셋 | Renesas R-IN32M3 |
전기 절연 | 예 |
Device ID | 2C5B74hex |
공급업체 ID | 84hex |
LED 시그널링 | |
시그널링 타입 | DC OK(녹색) |
알람(빨간색) | |
배터리 모드(노란색) | |
SOC(빨간색, 녹색) | |
데이터(빨간색, 녹색) |
제품 타입 | DC UPS |
제품군 | QUINT UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1189000 h (25 °C) |
> 736900 h (40 °C) | |
> 372700 h (60 °C) | |
환경 보호 지침 | RoHS 지침 2011/65/EU |
WEEE | |
범위 | |
절연 특성 | |
보호 등급 | III (PE 없음) |
오염등급 | 2 |
기대 수명(전해 커패시터) | |
시간 | 224011 h |
품목 치수 | |
폭 | 35 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 125 mm |
125 mm (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) | |
대체 마운팅이 있는 품목 치수 | |
폭 | 123 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 37 mm |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
설치 거리 오른쪽/왼쪽(패시브) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브, 패시브) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
설치 거리 위/아래(액티브) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
설치 거리 위쪽/아래쪽(패시브) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
설치 거리 위쪽/아래쪽(액티브, 패시브) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
마운팅 위치 | EN 60715에 따른 수평 DIN 레일 NS 35/7.5 및 NS 35/15 |
UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 제품 | 금속 |
후드 버전 | 스테인리스 스틸 X6Cr17 |
측면 부품 버전 | 알루미늄 AlMg3 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
최대 고도 | ≤ 4000 m |
기후 등급 | 3K3 (EN 60721) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
진동 (동작) | 2.3g |
과전압 카테고리 | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
보호 초저전압 | |
표준 명칭 | 보호 초저전압 |
표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL | |
마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
마킹 | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
마킹 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
마킹 | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
마킹 | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CB 인증제도 | |
마킹 | IEC 61010-1 |
CB 인증제도 | |
마킹 | IEC 61010-2-201 |
DNV | |
마킹 | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
참고 | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
노이즈 내성 | EN 61000-6-1(주거용), EN 61000-6-2(산업용) 및 EN 61000-6-5(스위칭 장치), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치)에 따른 내성 |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | 추가 기본 표준 EN 61000-6-5(스위칭 장치의 내성), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치) |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
공기에 방전 | 15 kV (테스트 레벨 4) |
주석 | 기준 B |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
테스트 전계 강도 | 20 V/m (테스트 레벨 3) |
주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
출력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
신호 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
주석 | 기준 B |
서지 전압 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전압 부하(서지) | |
입력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
주석 | 기준 B |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
입력/출력/신호 | 비대칭 |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
전원 주파수 자기장 | |
표준/규정 | EN 61000-4-8 |
주파수 | 16.67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
테스트 전계 강도 | 100 A/m |
추가 텍스트 | 60초 |
주석 | 기준 A |
주파수 | 50 Hz |
60 Hz | |
주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
테스트 전계 강도 | 1 kA/m |
추가 텍스트 | 3 s |
주파수 | 0 Hz |
테스트 전계 강도 | 300 A/m |
추가 텍스트 | DC, 60 s |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
항목 번호 | 2906996 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMUI43 |
카탈로그 페이지 | 320페이지(C-4-2019) |
GTIN | 4055626171210 |
개당 중량(패키지 포함) | 551 g |
개당 중량(패키지 제외) | 456 g |
관세 번호 | 85371091 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528EAC
승인 ID: RU-DE.B.00184/20DNV
승인 ID: TAA00002K4KC
승인 ID: R-R-PCK-2907066LR
승인 ID: LR21417906TANK
승인 ID: TA22372MBV
승인 ID: 69394/A0 BVRINA
승인 ID: ELE382621XGABS
승인 ID: 23-2416092-PDAIECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-68191-M1-ULcUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | 84ba1692-2b2c-402e-b7df-007f1a483953 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 30.01 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - 배터리 모듈 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - 배터리 모듈 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 배터리 모듈 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 배터리 모듈 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 배터리 모듈 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 배터리 모듈 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - 배터리 모듈 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 배터리 모듈 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 배터리 모듈 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - 배터리 모듈 1460921
이점
PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® 및 USB 인터페이스를 사용하여 네트워크에 손쉽게 통합
인텔리전트 배터리 관리 시스템(BMS)을 사용한 SOH(잔존 수명) 및 SOC(잔존 용량)의 평가
배터리 용량 및 기술의 자동 인식(VRLA-WTR, LI-ION)
출력 전류 및 전압의 모니터링과 시스템의 수동 연결 및 분리
SFB 기술은 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리핑합니다. 병렬로 연결된 부하가 계속 작동합니다.