PLT-EE-T3-24DC-R
-
타입 3 서지 보호 장치
1249054
타입 3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 스크류 연결방식, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압: 24 V AC/DC
제품의 세부 정보
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 2 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| IEC 카테고리 | III |
| T3 | |
| EN 타입 | T3 |
| 포트 수 | One |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 작동 전압 | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 작동 전류 | 0.5 A AC |
| 0.5 A DC (75 V DC) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.7 mm |
| 높이 | 93.4 mm |
| 깊이 | 71.3 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 수평 간격 | 1 Div. |
| 색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 트래픽 그레이 B (RAL 7043) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 작동 방향 | 1L-N & N-PE |
| 정격 전압 UN | 24 V AC (TN-S) |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 34 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 16 A (63 °C) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 2.7 mVA (UREF) |
| ≤ 4.8 mVA (UC) | |
| 기준 테스트 전압 UREF | 27 V AC |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 1 kA |
| 결합 서지 UOC | 2 kV |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 0.2 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 0.6 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 0.6 kV |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 50 V AC (120 분s / 내력 모드) |
| UT (L-PE)에서 TOV 동작 | 50 V AC (120 분s / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 6 kA AC |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 16 A (gG / B / C) |
| 추가 기술 데이터 | |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 3 kA DC (16 A gG / B 백업 퓨즈용) |
| 잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 0.16 kV (0.5 kA) |
| ≤ 0.2 kV (1 kA의 경우) | |
| 잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 0.35 kV (0.5 kA) |
| ≤ 0.4 kV (1 kA의 경우) | |
| 잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.35 kV (0.5 kA) |
| ≤ 0.4 kV (1 kA의 경우) | |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 34 V DC |
| 보호 경로 | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (작동 전압 원격 접점 ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (작동 전압 원격 접점 ≤ 150 V) | |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (5 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1249054 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLP312 |
| GTIN | 4063151353407 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 95.14 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 81 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.179 kg CO2e |