지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

VAL-SPP-T2-440-3+0-UT-R - 타입 2 서지 어레스터
1466615

플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN) 조합이 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

진보적인 조작과 안전 기능으로 쉽고 안전한 설치
최고 수준의 성능과 내구성으로 안정적인 시스템 보호
최적화된 설계와 폭넓은 포트폴리오로 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능
포괄적인 디지털 데이터 및 선택기를 사용한 간단한 구성