VAL-SPP-T2-275/40-3+1-UT-R
-
타입 2 서지 어레스터
1466216
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 오염도 3 및 포크 케이블 러그가 있는 배선의 경우, 케이블 사이즈가 ≥ 16mm²이면 접지된 전도성 표면까지 최소 1 mm의 추가 측면 거리를 유지해야 합니다. 오염도 2에는 추가 측면 거리가 필요하지 않습니다. |
| 제품군 | VAL-SPP |
| IEC 카테고리 | II |
| T2 | |
| EN 타입 | T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
| TT | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 4 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 3 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 1 A (gG) |
| AC 작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC (오염도 2에서 ≤ 2000 m (해수면 기준)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (해수면 기준)) | |
| AC 작동 전류 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| DC 작동 전압 | 30 V DC (≤ 5000 m (해수면 기준)) |
| DC 작동 전류 | 1 A DC |
| DC 작동 전압 | 125 V DC (≤ 5000 m (해수면 기준)) |
| DC 작동 전류 | 200 mA DC |
| 절연 타입 | 이 제품은 주 회로와 보조 회로 사이에 이중/강화 절연이 되어 있습니다. |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 3 Nm ... 3.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² (페룰 없음) |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 10 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 71.2 mm |
| 높이 | 109.1 mm |
| 깊이 | 71.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 수평 간격 | 4 Div. |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 밝은 회색 (RAL 7035) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 정격 전압 UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
| 240/415 V AC ±10 % (TT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 275 V AC |
| 최대 연속 전압 UC(L-PE) | 275 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 264 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A (25 mm²) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 360 mVA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 80 kA |
| 속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 50 kA |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.35 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.6 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.35 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.1 kV (10 kA) | |
| ≤ 1 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 1.6 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.3 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.1 kV (5 kA) | |
| ≤ 1 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.7 kV (입력에 있음) |
| ≤ 0.5 kV (10 kA) | |
| ≤ 0.4 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.3 kV (3 kA) | |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 350 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 460 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
| UT (L-PE)에서 TOV 동작 | 1464 V AC (200 ms/내력 모드) |
| UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 315 A (gG) |
| 추가 기술 데이터 | |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 100 kA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20C (설치됨) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 50 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-L) | 550 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 275 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 275 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV (N-G) | 305 V AC |
| 정격 방전 전류 In | 20 kA |
| 보호 경로 | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| 정격 전압 | 240/415 V AC |
| 전원 분배 시스템 | Wye |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-L) | 2700 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-N) | 1350 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-G) | 2490 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (N-G) | 1140 V |
| SPD 타입 | 4CA |
| UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 작동 전압 | 250 V AC |
| DC 작동 전압 | 30 V DC |
| AC 작동 전류 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| DC 작동 전류 | 1 A DC |
| UL 연결 데이터 | |
| 조임 토크 | 30 lbf-in. |
| AWG 케이블 사이즈 | 14 ... 2 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 + A11:2018 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1466216 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1381 |
| GTIN | 4063151860660 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 480.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 450.3 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
진보적인 조작과 안전 기능으로 쉽고 안전한 설치
최고 수준의 성능과 내구성으로 안정적인 시스템 보호
최적화된 설계와 폭넓은 포트폴리오로 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능
포괄적인 디지털 데이터 및 선택기를 사용한 간단한 구성