VAL-MS-EE-T2-1+1-320
-
타입 2 서지 어레스터
1185337
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | II |
| T2 | |
| EN 타입 | T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
| TT | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 2 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
| 연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 폭 | 35.6 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 65.5 mm |
| 수평 간격 | 2 Div. |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6/PBT |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| PBT |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 작동 방향 | 1L-N & N-PE |
| 정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 335 V AC |
| 최대 연속 전압 UC(L-PE) | 335 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 260 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 150 mVA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.9 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.3 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA) | |
| ≤ 1.1 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 1.9 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.5 kV (10 kA) | |
| ≤ 5 kV (5 kA) | |
| ≤ 1.2 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (입력에 있음) |
| ≤ 0.25 kV (10 kA) | |
| ≤ 0.15 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.1 kV (3 kA) | |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 440 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
| UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1185337 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLP211 |
| GTIN | 4063151223762 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 234.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 200 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |