VAL-MS 400/3+0/VF-FM
-
타입 2 서지 어레스터
2910476
서지 보호 장치 조합 3-채널, NS 35/7,5에 설치용, 전환 접점인 원격 표시 접점(FM) 있음, 전압 400 V AC
제품의 세부 정보
일반 | |
참고 | DIN EN 61000-4-4에 따라 최대 4 kV의 버스트 테스트를 통과했습니다. |
최대 1.5 kV의 반복 펄스로부터 절연됩니다. | |
저전압 설치의 장비에서 노출된 전도성 부품(몸체)이 변전소의 접지 배열에 연결된 경우 L-PE 간의 IT 시스템에서만 사용 가능(LV 설치의 몸체와 HV 변전소의 상호 연결된 접지 배열. IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 그림 44D / 예제 a에 따른 RE = RA). | |
2000 m 초과 고도(AMSL)의 경우 작동 부품 및 접지된 부품 간에 2 mm의 측면 거리를 유지해야 합니다. |
제품 타입 | 서지 어레스터 |
제품군 | VALVETRAB MS |
IEC 카테고리 | II |
T2 | |
EN 타입 | T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | IT |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
핀 수 | 4 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 전환 접점 |
작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC (고도 ≤ 2000 m (amsl)) |
5 V AC ... 150 V AC (고도 > 2000 m amsl) | |
30 V DC | |
작동 전류 | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
스트리핑 길이 | 16 mm |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
원격 결함 표시등 접점 | |
연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
스크류 스레드 | M2 |
조임 토크 | 0.25 Nm |
스트리핑 길이 | 7 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
치수 도면 |
|
폭 | 71 mm |
높이 | 98.7 mm |
깊이 | 65.7 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 4 Div. |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA 6.6/PBT |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6 |
PBT |
보호 경로 | L-PE |
L-L | |
작동 방향 | 3L-PEN |
정격 전압 UN | 400 V AC (IT) |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 전압 UC | 440 V AC |
정격 부하 전류 IL | 80 A |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
전압 보호 레벨 UP (L-L) | ≤ 4 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 3.5 kV |
잔류 전압 Ures (L-L) | ≤ 4 kV (입력에 있음) |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2.3 kV (입력에 있음) |
반응 시간 tA (L-L) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 100 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 5000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2910476 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL1321 |
카탈로그 페이지 | 64페이지(C-4-2019) |
GTIN | 4055626459172 |
개당 중량(패키지 포함) | 418.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 393.5 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 4.948 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
MPB 18/4- 8 - 배선 브리지 2809283
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-MS 400 ST - 타입 2 서지 보호 커넥터 2816399
-
F-MS 1100 ST - 타입 2 서지 보호 커넥터 2909844
이점
다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
누설 전류가 없는 배리스터 및 가스 방전관의 조합으로 인해 절연 모니터링 시스템에 적합
철도 기술과 같이 높은 절연 강도가 요구되는 애플리케이션에 사용 가능