VAL-MS 230/10
-
타입 2 서지 어레스터
2859013
서지 전압 피뢰기, 기본 요소 및 접지 커넥터로 구성, 고용량 배리스터, NS 35/7.5 마운트용, 정격 전압: 230V AC, 1-채널.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 서지 어레스터 |
제품군 | VALVETRAB MS |
IEC 카테고리 | II |
T2 | |
EN 타입 | T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TN |
TT | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
핀 수 | 1 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
스트리핑 길이 | 16 mm |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 17.6 mm |
높이 | 89.8 mm |
깊이 | 65.7 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 1 Div. |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA 6.6/PBT |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6 |
PBT |
보호 경로 | L-N |
L-PEN | |
작동 방향 | 1L-N/PE |
정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN) |
240/415 V AC (TT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 전압 UC | 275 V AC |
정격 부하 전류 IL | 80 A |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.45 mA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 120 mVA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
보호 레벨 Up | ≤ 1.35 kV |
잔류 전압 Ures | ≤ 1.35 kV (입력에 있음) |
≤ 1.1 kV (10 kA) | |
≤ 1 kV (5 kA) | |
≤ 0.9 kV (3 kA) | |
UT에서 TOV 동작 | 335 V AC (5 s / 내력 모드) |
440 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
UL 사양 | |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 275 V AC |
정격 방전 전류 In (L-N) | 20 kA |
보호 경로 | L-N |
정격 전압 | 230 V AC |
전원 분배 시스템 | Single phase |
정격 주파수 | 50/60 Hz |
측정된 제한 전압 MLV (L-N) | 1900 V |
SPD 타입 | 4CA |
UL 연결 데이터 | |
조임 토크 | 30 lbf-in. |
AWG 케이블 사이즈 | 10 ... 2 |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2859013 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | CL1321 |
GTIN | 4017918902667 |
개당 중량(패키지 포함) | 111.12 g |
개당 중량(패키지 제외) | 109.25 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 배선 브리지 2830443
-
MPB 18/4- 8 - 배선 브리지 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 배선 브리지 2809241
-
MPB 18/1-57 - 배선 브리지 2809238
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 배선 브리지 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - 배선 브리지 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 배선 브리지 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-MS 230 ST - 타입 2 서지 보호 커넥터 2798844
-
VAL-MS BE - 타입 2 서지 보호 베이스 부품 2817741