SP-EE-FLT-T1-264/25-3+1-UT-R
-
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
1471821
고성능, 스파크 갭 기반 비플러그 타입 낙뢰 전류 어레스터/서지 보호 장치, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 낙뢰 보호 레벨 I 및 II용, 원격 시그널링 있음.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최소한의 설치 공간에서 최대의 성능
낙뢰 전류 및 서지 전압 발생 시 안정적인 보호로 인한 안전한 시스템 작동
혁신적이며 강력한 스파크 갭 기술로 인한 뛰어난 시스템 가용성
슬림한 설계를 통한 공간 절약 방식의 경제적 설치
보호 상태에 관한 정보는 항상 시각적, 기계적 상태 인디케이터 및 옵션 원격 표시 접점으로 이용 가능