FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM
-
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2907388
플러그-인 낙뢰 어레스터, 누출 전류 없음, 타입 1/클래스 I에 따름, 단상 전원 공급 네트워크용, 개별 N 및 PE(L1, PE, N) 있음.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 조합 타입 |
제품군 | SEC Family |
IEC 카테고리 | I / II |
T1 / T2 | |
EN 타입 | T1 / T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
TT | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
핀 수 | 2 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 전환 접점 |
작동 전압 | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
작동 전류 | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 4.5 Nm |
스트리핑 길이 | 18 mm |
연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 13 ... 2 |
연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
원격 결함 표시등 접점 | |
연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
스크류 스레드 | M2 |
조임 토크 | 0.25 Nm |
스트리핑 길이 | 7 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
치수 도면 |
|
폭 | 71.2 mm |
높이 | 95.2 mm |
깊이 | 74.5 mm |
수평 간격 | 4 Div. |
색상 (Male 커넥터) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
색상 (베이스 부품) | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
보호 경로 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
작동 방향 | 1L-N & N-PE |
정격 전압 UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 264 V AC |
최대 연속 전압 UC(L-PE) | 264 V AC |
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 350 V AC |
정격 부하 전류 IL | 125 A (< 55 °C) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.01 mA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 100 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 충전 | 25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 특정 에너지 | 625 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 피크 전류 값 limp | 50 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 충전 | 25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 특정 에너지 | 625 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 피크 전류 값 limp | 50 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 충전 | 50 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 특정 에너지 | 2500 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 피크 전류 값 limp | 100 kA |
속류 퀀칭(quenching) 용량 Ifi (L-N) | 50 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 50 kA |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 2.5 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 3 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 2.5 kV (입력에 있음) |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 3 kV (입력에 있음) |
잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
760 V AC (120 분s / 내력 모드) | |
UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
반응 시간 tA | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gG) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 500 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
UL 사양 | |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 264 V AC |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 264 V AC |
최대 연속 작동 전압 MCOV (N-G) | 350 V AC |
단락-회로 전류 등급(SCCR) | 50 kA |
전압 보호 등급 VPR(L-N) | 1500 V |
전압 보호 등급 VPR(L-G) | 1800 V |
전압 보호 등급 VPR (N-G) | 1200 V |
정격 방전 전류 In | 20 kA |
보호 경로 | L-N |
L-G | |
N-G | |
정격 전압 | 240 V AC |
정격 부하 전류 IL | 50 A |
전원 분배 시스템 | Single phase |
정격 주파수 | 50/60 Hz |
SPD 타입 | 2CA |
UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
작동 전압 | 125 V AC |
AC 작동 전류 | 1 A AC |
UL 연결 데이터 | |
조임 토크 | 40 lbf-in. |
AWG 케이블 사이즈 | 3 ... 2 |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
EN 61643-11 | |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2907388 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL1173 |
GTIN | 4055626196985 |
개당 중량(패키지 포함) | 762.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 762.4 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | bd36ba96-e4e2-407c-8c4d-bf43103e6470 |
호환 가능한 제품
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
EML (20XE)R - 라벨 0803452
-
EML (20XE)R YE - 라벨 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 플랫 zack 마커 시트 0803595
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - 타입 1 서지 보호 커넥터 2907391
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 타입 1 서지 보호 커넥터 2905473
이점
낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
낮은 잔류 전압 특성을 가진 스파크 갭 기술을 사용해 고에너지 낙뢰 전류 발생 시 최적의 보호 효과 제공
협소한 공간에서 높은 방전 용량을 제공하기 때문에 낙뢰 보호 레벨 I의 단상 적용에도 적합한 컴팩트한 디자인