FLT-PLUS CTRL-1.5/I
-
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2818931
타입 1 / 클래스 I(낙뢰 전류 어레스터), 아크 단속 스파크 갭 및 점화 전자 장치 있음, 높은 주전원 속류 퀀칭 기능용 퀀칭(quenching) 플레이트, 1-채널. 보호 레벨: 1.5 kV. 하우징 폭: 35 mm(2 Div.)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 조합 타입 |
| IEC 카테고리 | I |
| T1 | |
| EN 타입 | T1 |
| 설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
| 핀 수 | 1 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 정격전압 UN | 400 V AC |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M6 |
| 최소 조임 토크 | 8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 19 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 16 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 35 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 10 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 50 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 35.5 mm |
| 높이 | 149.8 mm |
| 깊이 | 80.5 mm |
| 수평 간격 | 2 Div. |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 스파크 갭 절연 | PA 6.6 GF |
| POM | |
| 하우징 소재 | PBT/PA-F |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | 1L-N/PE |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 440 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 440 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-PEN) | 440 V AC |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 3 mA |
| 작동 유효 전류 IC(UN) | ≤ 3 mA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 50 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 50 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 충전 | 25 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 특정 에너지 | 625 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 50 kA |
| 속류 퀀칭(quenching) 용량 Ifi (L-N) | 50 kA (400 V AC) |
| 속류 퀀칭(quenching) 용량 Ifi (L-PEN) | 50 kA (400 V AC) |
| 보호 레벨 Up | ≤ 1.5 kV |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PEN) | ≤ 1.5 kV |
| 반응 시간 tA | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 250 A (gL) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | ≤ 95 % |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / DIN VDE 0675-6 / IEC 61643-1 / NF C61-740 |
| 표준 | |
| 표준/규정 | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.41 | |
| IEC 61643-1 | |
| prEN 61643-1 | |
| 표준/사양 | IEC 61643-1 |
| 참고 | 1998 |
| 표준/사양 | UL 1449 |
| 참고 | ed. 2 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2818931 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1121 |
| GTIN | 4017918163235 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 564.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 512.14 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 배선 브리지 2809209
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128