VAL-US-240/40/3+1-FM
-
서지 보호 장치
2910367
서지 보호 장치, UL Listed 타입 1 및 IEC 타입 2, 네 개 채널, 원격 인디케이터 접점 있음, 240/415 V AC용, 접지 외 4선.
제품의 세부 정보
| 제품군 | VALVETRAB US |
| IEC 카테고리 | II |
| T2 | |
| EN 타입 | T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
| TT | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 4 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 작동 전류 | 5 mA AC ... 750 mA AC |
| 1 A DC | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
| 연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 71 mm |
| 높이 | 98.7 mm |
| 깊이 | 65.7 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 수평 간격 | 4 Div. |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6/PBT |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 보호 경로 | L-N |
| N-PE | |
| 작동 방향 | 3L-N & N-GND |
| 정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 385 V AC |
| 최대 연속 전압 UC(L-PE) | 385 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 305 V AC |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A (305 V AC) |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.8 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.8 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.6 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (5 kA) | |
| ≤ 1.3 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2.2 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.7 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.5 kV (5 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (입력에 있음) |
| ≤ 0.25 kV (10 kA) | |
| ≤ 0.15 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.1 kV (3 kA) | |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 440 V AC (120 분s / 내력 모드) | |
| UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-L) | 750 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 385 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 385 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV (N-G) | 305 V AC |
| 단락-회로 전류 등급(SCCR) | 200 kA |
| 전압 보호 등급 VPR(L-L) | 2500 V |
| 전압 보호 등급 VPR(L-N) | 1500 V |
| 전압 보호 등급 VPR(L-G) | 2000 V |
| 전압 보호 등급 VPR (N-G) | 1200 V |
| UL 타입 | 타입 1 |
| 정격 방전 전류 In | 20 kA |
| 위상당 최대 서지 전류 | 40 kA |
| 보호 경로 | L-N |
| N-G | |
| L-G | |
| 정격 전압 | 240/415 V AC (Wye) |
| 전원 분배 시스템 | Wye |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| SPD 타입 | 1 |
| UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 작동 전압 | 125 V AC |
| AC 작동 전류 | 1 A AC |
| UL 연결 데이터 | |
| AWG 케이블 사이즈 | 14 ... 2 |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2910367 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL132U |
| GTIN | 4055626445069 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 434.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 406 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
MPB F600X16/ 1GS - 배선 브리지 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - 배선 브리지 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 배선 브리지 2830443
-
MPB 18/4-12 - 배선 브리지 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 배선 브리지 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 배선 브리지 2809241
-
MPB 18/1-57 - 배선 브리지 2809238
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 배선 브리지 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-US-240/40-P - 타입 1 서지 보호 커넥터 2910336
-
GDT-US-NG/40-P - 타입 1 서지 보호 커넥터 2910342
이점
플로팅 원격 표시 접점 있음
개별 어레스터용 광학 기계적 상태 표시
멀티 채널 타입 2 어레스터
모든 슬롯의 기계적 키 연결