TPM 3105 - 터치 패널
2404520

선박용-터치 패널, 26.4 cm / 10.4"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 600 픽셀 (SVGA), 262144 색, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, 버스 시스템 없음 / DualCAN.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

통합 경적에서 음향 경고
타사 시스템과의 유연한 통신
외부 센서용 플로팅 출력
DIN EN 60945에 따라 인증된 안전 범위 거리
빛을 흡수하는 전면부 플레이트
밝기 조절 백라이트