TP121STM/100110001 S00081 - 터치 패널
2400889

터치 패널, 30.7 cm / 12.1"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 1280 x 800 픽셀 (WXGA), 1,670만색, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Debian GNU/Linux, Midori Browser, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품