TP057STV/100130003 S00127
-
터치 패널
2401618
터치 패널, 14.5 cm / 5.7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 640 x 480 픽셀 (VGA), 262144 색, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, 버스 시스템 없음.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 작업자 패널 |
컴퓨터 데이터 | |
프로세서 | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
운영 체제 | Windows® Embedded Compact 7 |
주 메모리 | 512 MB LPDDR SDRAM |
데이터 저장소 | NAND-Flash, 256 MB |
슬롯 | 1x SD |
추가 | 통합 음향 신호(버저) |
디스플레이 | |
디스플레이 타입 | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
화면 해상도 | 640 x 480 픽셀 (VGA) |
터치 기술 | 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르) |
디스플레이 조명 타입 | LED |
밝기 | 400 cd/m², 일반(조정 가능) |
MTBF | 40000 h |
색상 스펙트럼 | 262144 색 |
왼쪽 읽기 각도 | 65.00 ° |
오른쪽 읽기 각도 | 65.00 ° |
위쪽 읽기 각도 | 55.00 ° |
아래쪽 읽기 각도 | 52.00 ° |
인터페이스 | 2x USB Host 2.0 |
네트워크 | 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45 |
버스 시스템 | 버스 시스템 없음 |
사용자 소프트웨어 | IniNet Browser |
배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
공급 | |
전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
일반 전류 소모량 | 0.3 A |
실시간 클럭(clock) | |
실시간 클럭 | 예 |
마운트 타입 | 전면부 마운팅 |
소재 전면부 플레이트 | 알루미늄 (자연 양극 산화 처리) |
하우징 소재 | 강판, 아연 도금 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65(전면부), IP20(후면부) |
NEMA 4X | |
주변 온도(작동) | 0 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
고도 | 3000 m |
허용 습도(작동) | 20 % ... 85 % |
충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따름 |
진동 (동작) | EN 60068-2-6에 따른 1g |
외부 치수(dimensions) | |
폭 / 높이 / 깊이 | 168 mm / 126 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수) |
설치 치수(dimensions) | |
폭 / 높이 / 설치 깊이 | 160 mm / 118 mm / 42 mm (마운팅 컷아웃, 버스 시스템이 장치에 있는 경우 버스가 있는 깊이) |
항목 번호 | 2401618 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DRCABD |
GTIN | 4055626295213 |
개당 중량(패키지 포함) | 700 g |
개당 중량(패키지 제외) | 700 g |
관세 번호 | 84714100 |
원산지 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
USB FLASH DRIVE - USB 메모리 스틱 2402809
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 보호 포일 2701371
-
HMI BATTERY - 배터리/어큐뮬레이터 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 마운팅 소재 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 마운팅 소재 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - 마운팅 소재 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB 커넥터 1751312