PLC-RSC- 24DC/PMC T200/21HC
-
타이머 릴레이
2307293
모듈형 타이머 릴레이, 플러그-인 미니어처 릴레이 및 스크류 연결이 있는 패싱 메이크 접점(passing make contact)
제품의 세부 정보
제품 타입 | 릴레이 모듈 |
제품군 | PLC-INTERFACE |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
기계적 서비스 수명 | 약 2x 107 싸이클 |
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
절연 | 안전 절연, 강화 절연(인접한 모듈 간 안전 절연을 위해 격판 PLC-ATP를 설치해야 함). |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 3 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 12.09.2025 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.4 W |
코일측 | |
공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
입력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC (20 °C) |
정격 전압 (플러그-인 전기 기계적 릴레이) | 24 V DC |
일반 입력 전류(UN 시) | 15 mA (릴레이 켜짐) |
4.3 mA (릴레이 꺼짐) | |
일반 응답 시간 | 7 ms |
일반 해제 시간 | 200 ms +130 ms (UN에서 일반 지연 간격 시간) |
보호 회로 | 서지 보호; 댐핑 다이오드 |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
스위칭 | |
접점 유형 | 단일 접점, 1개의 전환 접점 |
스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
접점 소재 | AgNi, 경질 금도금 |
최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자대 사이에 분리판 PLC-ATP를 반드시 설치해야 합니다.) |
최소 스위칭 전압 | 12 V AC/DC |
제한 연속 전류 | 10 A |
최대 돌입 전류 | 16 A |
최소 스위칭 전류 | 100 mA |
스위칭: 골드 레이어가 손상된 경우 | |
최대 차단 정격(저항 부하) | 240 W (24 V DC) |
144 W (48 V DC용) | |
48 W (60 V DC용) | |
50 W (110 V DC용) | |
80 W (220 V DC용) | |
4000 W (250 V AC용) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN 페룰) | |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
조임 토크 | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (일반적으로 이러한 단자대는 전선 연결 작업 중에 안전하게 지지되어야 합니다(한 손으로 잡고 하우징에 대고 지지).) |
폭 | 14 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 94 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2307293 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | DK623H |
GTIN | 4017918992743 |
개당 중량(패키지 포함) | 72.08 g |
개당 중량(패키지 제외) | 72.08 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | aa1417bb-0992-4654-9123-0b59bbdc1617 |
호환 가능한 제품
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack 마커 스트립 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0812146
-
UC-TM 12 - 단자대용 마커 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0824613
-
UCT-TM 12 - 단자대용 마커 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - 단일 릴레이 2961312