UTRE 6-2/4
-
테스트 단자 스트립
3069805
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 4 |
| 간격 | 8.2 mm |
| 연결 수 | 8 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 4 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.31 W |
| 테스트 서지 전압 | 5 kV |
| 레벨당 연결 수 | 8 |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A5 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 최대 부하 전류 | 30 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
| 정격 전압 | 400 V AC/DC |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 폭 | 65.2 mm |
| 높이 | 100 mm |
| 깊이 | 56.5 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 61.8 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 69.3 mm |
| 간격 | 8.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| 항목 번호 | 3069805 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BE6112 |
| GTIN | 4046356961561 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 206 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 206 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-8 - 플러그-인 브리지 3030297
-
FBS 4-8 - 플러그-인 브리지 3030307
-
FBS 5-8 - 플러그-인 브리지 3030310
-
FBS 6-8 - 플러그-인 브리지 3032470
-
FBS 10-8 - 플러그-인 브리지 3030323
-
FBS 1/3-8 - 플러그-인 브리지 3032363
-
FBS 1/4-8 - 플러그-인 브리지 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - 플러그-인 브리지 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - 플러그-인 브리지 3032402
-
FBSR 16-8 - 플러그-인 브리지 3033816
-
FBS 2-8 CT - 플러그-인 브리지 3033830
-
FBS 3-8 CT - 플러그-인 브리지 3033831
-
FBS 4-8 CT - 플러그-인 브리지 3033832
-
FBS 10-8 CT - 플러그-인 브리지 3033833
-
FBS 2-8 BU - 플러그-인 브리지 3032567
-
FBS 3-8 BU - 플러그-인 브리지 3032570
-
FBS 4-8 BU - 플러그-인 브리지 3032583
-
FBS 5-8 BU - 플러그-인 브리지 3032596
-
FBS 6-8 BU - 플러그-인 브리지 3032677
-
FBS 10-8 BU - 플러그-인 브리지 3032606
-
AP-ME METER - 커버 프로파일 3034361
-
APH-ME - 커버 프로파일 캐리어 3034374
-
APT-ME - 커버 프로파일 캐리어 3034358
-
PC-UTWE-TRI - 코딩 프로파일 3069897
-
FTP-2/2 SERVICE - 테스트 플러그 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - 테스트 플러그 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 테스트 플러그 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - 테스트 플러그 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - 테스트 플러그 3069469
-
PAI-4-N GY - 테스트 어댑터 3032871
-
PAI-4-FIX BU - 테스트 어댑터 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 테스트 어댑터 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 테스트 어댑터 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 테스트 어댑터 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 테스트 어댑터 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 테스트 어댑터 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 테스트 어댑터 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 테스트 어댑터 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 테스트 어댑터 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 테스트 어댑터 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 테스트 어댑터 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 테스트 어댑터 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 테스트 어댑터 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 테스트 어댑터 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 테스트 어댑터 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 테스트 어댑터 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 테스트 어댑터 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 테스트 플러그 스트립 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - 테스트 플러그 스트립 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - 테스트 플러그 스트립 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - 테스트 플러그 스트립 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - 테스트 플러그 스트립 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - 테스트 플러그 스트립 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - 테스트 플러그 스트립 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - 테스트 플러그 스트립 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - 테스트 플러그 스트립 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - 테스트 플러그 스트립 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack 마커 스트립 0825011
-
UC-TM 8 - 단자대용 마커 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0824597
-
UCT-TM 8 - 단자대용 마커 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1052413
-
TMT (EX9,5)R - 단자대용 마커 0828295
-
US-TM 100 - 단자대용 마커 0829255
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - 스크류 드라이버 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212588
-
FTPR-2/4 - 테스트 플러그 3001681
-
FTP-2/4 - 테스트 플러그 3001706
-
FBP-2/4 - 더미 플러그 3069875
이점
컴팩트 모듈형 테스트 단자 스트립으로 인한 공간 절약형
맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 CLIPLINE 완성형 액세서리의 사용으로 인한 비용 효율성
유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다