FTPC 8+1 - 테스트 플러그
3069264

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 9, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다
견고한 테스트 플러그는 사용자 친화적인 조작을 보장하고 테스트 케이블 연결을 위한 고정 옵션을 제공합니다.
테스트 블록은 변압기 및 변류기에 광범위하게 사용될 수 있습니다.