FAME-BAG 260 - 숄더 백
3069520

숄더 백, 최대 261 mm 폭의 FAME 커넥터용, 깊이: 115 mm, 폭: 290 mm, 높이: 220 mm, 색상: 검정

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

뛰어난 견고성과 내구성의 FAME 테스트 플러그용 숄더 백
최대 25개의 핀 및 액세서리가 있는 커넥터 또는 총 261 mm 폭의 여러 소형 커넥터에 적합
백 나누기를 위한 자유롭게 배치 가능한 파티션
최적의 편안한 운반을 위한 어깨끈
물 분무로부터 보호되는 넓은 면적의 마킹 필드(110 x 55)