표준 FBS 플러그-인 브리지는 동일한 정격 크기를 가진 단자대 간의 손쉬운 전위 분배를 위해 사용됩니다. 플러그-인 브리지는 최대 50개의 접점 탭이 있는 버전으로 제공되며 최대 50개의 전위를 함께 연결할 수 있습니다. 더 짧은 플러그-인 브리지가 필요한 경우 더 짧은 플러그-인 브리지를 선택하거나 커팅 공구(CUTFOX 18)를 사용하여 플러그-인 브리지의 크기를 줄일 수 있습니다. 인접하지 않은 브리지의 경우 개별 접촉 탭도 제거할 수 있습니다. 예를 들면 이 경우 CUTFOX-FBS가 적합합니다.
플러그-인 브리지, 간격: 8.2 mm, 핀 수: 3, 색상: 빨간색